Danfoss logo
Pic. P45

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE H62L-CZ, Număr de plăci: 48

111B8479

Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Funcție: Condensator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieHeat pump
AprobareCEEACUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipH62L-CZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1H1"3/8H
Dimensiune con. H2H1"3/8H
Dimensiune con. H3H12.2
Dimensiune con. H4H5/8A
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentNull
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieCondensator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1Null
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2Null
Interval dimensiune con. Q3Null
Interval dimensiune con. Q4Null
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CZ-48
Model placăZ
Notă privind funcțiaNull
Nr. model62
Număr de plăci48
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]711 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Conexiune lipitură
Tip con. H2Conexiune lipitură
Tip con. H3Conexiune lipitură
Tip con. H4Conexiune lipitură
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Null
Tip con. Q2Null
Tip con. Q3Null
Tip con. Q4Null
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE H62L-CZ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.77 Kilogram
Greutate netă8.62 Kilogram
Volume6.782 Cubic decimeter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162975534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm