Danfoss logo
Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE H39L-EZU, Număr de plăci: 12-product-details

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE H39L-EZU, Număr de plăci: 12

111H1298

Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieHeat pump
AprobareASCEEACUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipH39L-EZU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1Null
Dimensiune con. H2Null
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentŞtuţ
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieVaporizator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1H3/4T
Interval dimensiune con. Q2H3/4T
Interval dimensiune con. Q3H3/8A
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q4H1/2D
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-12
Model No.39
Model placăEZU
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Număr de plăci12
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]711 psi
Product line31
Tip con. H1Null
Tip con. H2Null
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Conexiune lipitură
Tip con. Q2Conexiune lipitură
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE H39L-EZU

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.1 Kilogram
Greutate netă2.3 Kilogram
Volume9.237 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255299110
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm