Danfoss logo
Pic. AB

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE H39L-EZU, Număr de plăci: 48

111H0012

Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieHeat pump
AprobareASCEEACUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipH39L-EZU
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
EchipamentŞtuţ
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieVaporizator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1H1"1/8
Interval dimensiune con. Q2H1"1/8
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q3H1/2
Interval dimensiune con. Q4H3/4
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-48
Model No.39
Model placăEZU
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Număr de plăci48
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]711 psi
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
Tip con. Q1Conexiune lipitură
Tip con. Q2Conexiune lipitură
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE H39L-EZU

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.16 Kilogram
Greutate netă4.86 Kilogram
Volume11.376 Cubic decimeter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255063124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm