Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE H39L-EZU, Număr de plăci: 90
111B9144
Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru
111B9144
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Aplicație | Heat pump |
| Aprobare | ASCEEACUL |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | II |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu microplăci |
| Denumire tip | H39L-EZU |
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
| Echipament | Ştuţ |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | Vaporizator |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură design [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval de temperatură design [°C] [Min] | -196 °C |
| Interval de temperatură design [°F] [Max] | 320 °F |
| Interval de temperatură design [°F] [Min] | -390 °F |
| Interval dimensiune con. Q1 | H1"3/8 |
| Interval dimensiune con. Q2 | H1"3/8 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval dimensiune con. Q3 | H1/2 |
| Interval dimensiune con. Q4 | H7/8E |
| Interval dimensiune con. Q5 | Null |
| Interval dimensiune con. Q6 | Null |
| Material de brazare | Brazare cu cupru |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-90 |
| Model No. | 39 |
| Model placă | EZU |
| Notă privind funcția | Cu distribuitor |
| Număr de plăci | 90 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Presiune de lucru max. [psi] | 711 psi |
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
| Tip con. Q1 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q2 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q3 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q4 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q5 | Null |
| Tip con. Q6 | Null |
| Tip produs | MPHE H39L-EZU |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 8.609 Kilogram |
| Greutate netă | 7.88 Kilogram |
| Volume | 16.54 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255151647 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |