Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE H39L-EZU, Număr de plăci: 46
111B8949
Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru
111B8949
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Aplicație | Heat pump |
| Aprobare | ASCRNEACPEDUL |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu microplăci |
| Denumire tip | H39L-EZU |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. H1 | QB7.93 |
| Dimensiune con. H2 | QB7.93 |
| Dimensiune con. H3 | H5/8A |
| Dimensiune con. H4 | H5/8F |
| Dimensiune con. H5 | Null |
| Dimensiune con. H6 | Null |
| Echipament | Ştuţ |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | Vaporizator |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură design [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval de temperatură design [°C] [Min] | -196 °C |
| Interval de temperatură design [°F] [Max] | 320 °F |
| Interval de temperatură design [°F] [Min] | -390 °F |
| Interval dimensiune con. Q1 | N3/4K |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval dimensiune con. Q2 | N3/4K |
| Interval dimensiune con. Q3 | Null |
| Interval dimensiune con. Q4 | Null |
| Interval dimensiune con. Q5 | Null |
| Interval dimensiune con. Q6 | Null |
| Material de brazare | Brazare cu cupru |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-46 |
| Model placă | EZU |
| Notă privind funcția | Cu distribuitor |
| Nr. model | 39 |
| Număr de plăci | 46 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Presiune de lucru max. [psi] | 711 psi |
| Product line | 31 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip con. H1 | Adaptor |
| Tip con. H2 | Adaptor |
| Tip con. H3 | Conexiune lipitură |
| Tip con. H4 | Conexiune lipitură |
| Tip con. H5 | Null |
| Tip con. H6 | Null |
| Tip con. Q1 | Conexiune filet internă R |
| Tip con. Q2 | Conexiune filet internă R |
| Tip con. Q3 | Null |
| Tip con. Q4 | Null |
| Tip con. Q5 | Null |
| Tip con. Q6 | Null |
| Tip produs | MPHE H39L-EZU |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.861 Kilogram |
| Greutate netă | 4.711 Kilogram |
| Volume | 10.665 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162943755 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |