Danfoss logo
Pic. AB

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE H39L-EZU, Număr de plăci: 92

111B7955

Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieHeat pump
AprobareASCECRNEACUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipH39L-EZU
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1F-FL-059
Dimensiune con. H2F-FL-060
Dimensiune con. H3F-FL-060
Dimensiune con. H4F-FL-059
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentŞtuţFlange
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieVaporizator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1F-FL-057
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2F-FL-058
Interval dimensiune con. Q3F-FL-058
Interval dimensiune con. Q4F-FL-057
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-92
Model No.39
Model placăEZU
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Număr de plăci92
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]711 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Flange
Tip con. H2Flanşă
Tip con. H3Flanşă
Tip con. H4Flanşă
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Flanşă
Tip con. Q2Flanşă
Tip con. Q3Flanşă
Tip con. Q4Flanşă
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE H39L-EZU

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.17 Kilogram
Greutate netă8.02 Kilogram
Volume13.793 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162978986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm