Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE H30L-C, Număr de plăci: 52
111B6763
Presiune maximă de lucru [bar]: 48, Funcție: Condensator, Material de brazare: Brazare cu cupru
111B6763
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Aplicație | Heat pump |
| Aprobare | EACKRAIAPEDRoHSUA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu microplăci |
| Denumire tip | H30L-C |
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
| Echipament | Stud;Feet;Lift |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | Condensator |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură design [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval de temperatură design [°C] [Min] | -196 °C |
| Interval de temperatură design [°F] [Max] | 320 °F |
| Interval de temperatură design [°F] [Min] | -390 °F |
| Interval dimensiune con. Q1 | G1" |
| Interval dimensiune con. Q2 | G1" |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval dimensiune con. Q3 | H1/4B |
| Interval dimensiune con. Q4 | H1/2R |
| Interval dimensiune con. Q5 | Null |
| Interval dimensiune con. Q6 | Null |
| Material de brazare | Brazare cu cupru |
| Material Description | Heat Exchanger H30L-C-52 |
| Material placă | AISI 316L |
| Model No. | 30 |
| Model placă | H |
| Notă privind funcția | Null |
| Număr de plăci | 52 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 48.0 bar |
| Presiune de lucru max. [psi] | 696 psi |
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
| Tip con. Q1 | Conexiune filet externă G |
| Tip con. Q2 | Conexiune filet externă G |
| Tip con. Q3 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q4 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q5 | Null |
| Tip con. Q6 | Null |
| Tip produs | MPHE H30L-C |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.84 Kilogram |
| Greutate netă | 4.69 Kilogram |
| Volume | 8.806 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659592 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |