Danfoss logo
Pic. N45

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE H30L-C, Număr de plăci: 60

111B6545

Presiune maximă de lucru [bar]: 48, Funcție: Condensator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieHeat pump
AprobareEACKRAIAPEDRoHSUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj66 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipH30L-C
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
EchipamentŞtuţ
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet industrial
FuncțieCondensator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1G1"
Interval dimensiune con. Q2G1"
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q3H3/8T
Interval dimensiune con. Q4H5/8N
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger H30L-C-60(I/66)
Material placăAISI 316L
Model No.30
Model placăH
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci60
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]48.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]696 psi
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
Tip con. Q1Null
Tip con. Q2Null
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE H30L-C

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.621 Kilogram
Greutate netă5.27 Kilogram
Volume6.837 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424638191
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm