Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE H118L-EZ, Număr de plăci: 82
111H1173
Presiune maximă de lucru [bar]: 35, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru
111H1173
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Aplicație | Heat pump |
| Aprobare | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | II |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu microplăci |
| Denumire tip | H118L-EZ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. H1 | T60.3 |
| Dimensiune con. H2 | T60.3 |
| Dimensiune con. H3 | Null |
| Dimensiune con. H4 | Null |
| Dimensiune con. H5 | Null |
| Dimensiune con. H6 | Null |
| Echipament | Ştuţ |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | Vaporizator |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| Interval de temperatură design [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval de temperatură design [°C] [Min] | -196 °C |
| Interval de temperatură design [°F] [Max] | 320 °F |
| Interval de temperatură design [°F] [Min] | -390 °F |
| Interval dimensiune con. Q1 | N1/2 |
| Interval dimensiune con. Q2 | N1/2 |
| Interval dimensiune con. Q3 | H3/4 |
| Interval dimensiune con. Q4 | H1"5/8 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval dimensiune con. Q5 | Null |
| Interval dimensiune con. Q6 | Null |
| Material de brazare | Brazare cu cupru |
| Material Description | Heat Exchanger H118L-EZ-82 |
| Model no. | 118 |
| Model placă | Z |
| Notă privind funcția | Null |
| Număr de plăci | 82 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 35.0 bar |
| Presiune de lucru max. [psi] | 508 psi |
| Product line | 31 |
| Tip con. H1 | Conexiune Victalulic |
| Tip con. H2 | Conexiune Victalulic |
| Tip con. H3 | Null |
| Tip con. H4 | Null |
| Tip con. H5 | Null |
| Tip con. H6 | Null |
| Tip con. Q1 | Conexiune filet internă G |
| Tip con. Q2 | Conexiune filet internă G |
| Tip con. Q3 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q4 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q5 | Null |
| Tip con. Q6 | Null |
| Tip produs | MPHE H118L-EZ |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 37.8 Kilogram |
| Greutate netă | 29.8 Kilogram |
| Volume | 113.4 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255287261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |