Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE H118L-CZ, Număr de plăci: 70
111H1122
Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Funcție: Condensator, Material de brazare: Brazare cu cupru
111H1122
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Aplicație | Heat pump |
| Aprobare | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | III |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu microplăci |
| Denumire tip | H118L-CZ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. H1 | L2E |
| Dimensiune con. H2 | L2E |
| Dimensiune con. H3 | Null |
| Dimensiune con. H4 | Null |
| Dimensiune con. H5 | Null |
| Dimensiune con. H6 | Null |
| Echipament | Ştuţ |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | Condensator |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| Interval de temperatură design [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval de temperatură design [°C] [Min] | -196 °C |
| Interval de temperatură design [°F] [Max] | 320 °F |
| Interval de temperatură design [°F] [Min] | -390 °F |
| Interval dimensiune con. Q1 | Null |
| Interval dimensiune con. Q2 | Null |
| Interval dimensiune con. Q3 | H7/8E |
| Interval dimensiune con. Q4 | H1"1/8J |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval dimensiune con. Q5 | Null |
| Interval dimensiune con. Q6 | Null |
| Material de brazare | Brazare cu cupru |
| Material Description | Heat Exchanger H118L-CZ-70 |
| Model No. | 118 |
| Model placă | Z |
| Notă privind funcția | Null |
| Număr de plăci | 70 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Presiune de lucru max. [psi] | 711 psi |
| Product line | 31 |
| Tip con. H1 | Conexiune filet externă NPT |
| Tip con. H2 | Conexiune filet externă NPT |
| Tip con. H3 | Null |
| Tip con. H4 | Null |
| Tip con. H5 | Null |
| Tip con. H6 | Null |
| Tip con. Q1 | Null |
| Tip con. Q2 | Null |
| Tip con. Q3 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q4 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q5 | Null |
| Tip con. Q6 | Null |
| Tip produs | MPHE H118L-CZ |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 29.5 Kilogram |
| Greutate netă | 26.3 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 53.352 Litru |
| EAN/UPC | 5715255283850 |