Micro Plate heat exchanger, MPHE D55-H, Number of plates: 14
111B9026
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing
111B9026
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Aplicație | Universal |
| Aprobare | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 pc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Micro Plate heat exchanger |
| Denumire tip | D55-H |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. H1 | N3/4K |
| Dimensiune con. H2 | N3/4K |
| Dimensiune con. H3 | N3/4K |
| Dimensiune con. H4 | N3/4K |
| Dimensiune con. H5 | Null |
| Dimensiune con. H6 | Null |
| Echipament | Stud |
| Formatul ambalajului | Single pack |
| Funcție | Null |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură design [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval de temperatură design [°C] [Min] | -196 °C |
| Interval de temperatură design [°F] [Max] | 320 °F |
| Interval de temperatură design [°F] [Min] | -390 °F |
| Interval dimensiune con. Q1 | Null |
| Interval dimensiune con. Q2 | Null |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval dimensiune con. Q3 | Null |
| Interval dimensiune con. Q4 | Null |
| Interval dimensiune con. Q5 | Null |
| Interval dimensiune con. Q6 | Null |
| Material de brazare | Copper brazing |
| Material Description | Heat exchanger D55-H-14 |
| Model No. | 55 |
| Model placă | H |
| Notă privind funcția | Null |
| Număr de plăci | 14 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 30.0 bar |
| Presiune de lucru max. [psi] | 435 psi |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip con. H1 | R Internal thread connection |
| Tip con. H2 | R Internal thread connection |
| Tip con. H3 | R Internal thread connection |
| Tip con. H4 | R Internal thread connection |
| Tip con. H5 | Null |
| Tip con. H6 | Null |
| Tip con. Q1 | Null |
| Tip con. Q2 | Null |
| Tip con. Q3 | Null |
| Tip con. Q4 | Null |
| Tip con. Q5 | Null |
| Tip con. Q6 | Null |
| Tip produs | MPHE D55-H |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 4.5 Kilogram |
| Greutate netă | 4.2 Kilogram |
| Volume | 27.742 Cubic decimeter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255011057 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |