Danfoss logo
Pic. O30

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE D55-H, Număr de plăci: 102

111B6663

Presiune maximă de lucru [bar]: 30, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieUniversal
AprobareASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipD55-H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1N1/2T
Dimensiune con. H2N1/2T
Dimensiune con. H3H7/8E
Dimensiune con. H41''3/8A
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentŞtuţ
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieNull
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1G1''1/4
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2G1''1/4
Interval dimensiune con. Q3Null
Interval dimensiune con. Q4Null
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger D55-H-102
Material placăAISI 316L
Model no.55
Model placăH
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci102
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]30.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]435 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Conexiune filet internă R
Tip con. H2Conexiune filet internă R
Tip con. H3Conexiune lipitură
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Null
Tip con. Q2Null
Tip con. Q3Null
Tip con. Q4Null
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE D55-H

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută16.25 Kilogram
Greutate netă16.1 Kilogram
Volume11.044 Cubic decimeter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424647513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm