Danfoss logo
Pic. O30

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE D55-H, Număr de plăci: 90

021H7485

Presiune maximă de lucru [bar]: 30, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieUniversal
AprobareASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipD55-H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1Null
Dimensiune con. H2R1/2
Dimensiune con. H3R1/2
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentNull
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieNull
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1R1
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2R1
Interval dimensiune con. Q3R1
Interval dimensiune con. Q4R1
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger D55-H-90
Material placăAISI 316L
Model no.55
Model placăH
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci90
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]30.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]435 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Null
Tip con. H2Conexiune filet externă R
Tip con. H3Conexiune filet externă R
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Conexiune filet externă R
Tip con. Q2Conexiune filet externă R
Tip con. Q3Conexiune filet externă R
Tip con. Q4Conexiune filet externă R
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE D55-H

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută14.62 Kilogram
Greutate netă14.47 Kilogram
Volume13.164 Cubic decimeter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424259815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm