Danfoss logo
Pic. M30

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE D22, Număr de plăci: 40

021H4802

Presiune maximă de lucru [bar]: 30, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieUniversal
AprobareASCRNEACKRAIARoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipD22
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
EchipamentNull
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieUniversal
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1G3/4 - 5/8 in
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2G3/4 - 5/8 in
Interval dimensiune con. Q3G3/4 - 5/8 in
Interval dimensiune con. Q4G3/4 - 5/8 in
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger D22-40 (STDPG)
Material placăAISI 316L
Model no.22
Model placăM
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci40
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]30.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]435 psi
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
Tip con. Q1Conexiune filet externă
Tip con. Q2Conexiune externă
Tip con. Q3Conexiune externă
Tip con. Q4Conexiune externă
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE D22

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.631 Kilogram
Greutate netă2.38 Kilogram
Volume7.313 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424265489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm