Danfoss logo
Pic. R45

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118L-H, Number of plates: 40

111B9036

Max. Working Pressure [bar]: 49, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieUniversal
AprobareCEEACKRAIAUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 pc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsMicro Plate heat exchanger
Denumire tipD118L-H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1Null
Dimensiune con. H2Null
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentStud
Formatul ambalajuluiSingle pack
FuncțieNull
Grupă de produseHeat exchangers
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1L1"1/4R
Interval dimensiune con. Q2L1"1/4R
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q3L1"1/4R
Interval dimensiune con. Q4L1"1/4R
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-H-40
Model no.118
Model placăH
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci40
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]711 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Null
Tip con. H2Null
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1G External thread connection
Tip con. Q2G External thread connection
Tip con. Q3G External thread connection
Tip con. Q4G External thread connection
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE D118L-H

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută18.6 Kilogram
Greutate netă18.3 Kilogram
Volume12.577 Cubic decimeter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255011514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm