Danfoss logo
Pic. R30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118, Number of plates: 134

111B8606

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieUniversal
AprobareASCECRNEACKRAIAUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 pc
CategorieIII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsMicro Plate heat exchanger
Denumire tipD118
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1Null
Dimensiune con. H2Null
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentNull
Formatul ambalajuluiSingle pack
FuncțieUniversal
Grupă de produseHeat exchangers
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q12"VIC
Interval dimensiune con. Q22"VIC
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q32"VIC
Interval dimensiune con. Q42"VIC
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger D118-134
Model no.118
Model placăM
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci134
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]30.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]435 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Null
Tip con. H2Null
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Victaulic connection
Tip con. Q2Victaulic connection
Tip con. Q3Victaulic connection
Tip con. Q4Victaulic connection
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE D118

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută41 Kilogram
Greutate netă40.8 Kilogram
Volume113.4 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255009238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm