Danfoss logo
Pic. R30

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE D118-H, Număr de plăci: 180

111B5756

Presiune maximă de lucru [bar]: 30, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieUniversal
AprobareASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipD118-H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1NPT2
Dimensiune con. H2NPT2
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentNull
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieNull
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1Null
Interval dimensiune con. Q2Null
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q3NPT2
Interval dimensiune con. Q4NPT2
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger D118-H-180
Material placăAISI 316L
Model no.118
Model placăH
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci180
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]30.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]435 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Conexiune filet externă NPT
Tip con. H2Conexiune filet externă NPT
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Null
Tip con. Q2Null
Tip con. Q3Conexiune filet externă NPT
Tip con. Q4Conexiune filet externă NPT
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE D118-H

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută52.95 Kilogram
Greutate netă52.8 Kilogram
Volume113.4 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424633165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm