Danfoss logo
Pic. R30

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE D118, Număr de plăci: 56

021H2782

Presiune maximă de lucru [bar]: 30, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieUniversal
AprobareASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipD118
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
EchipamentŞtuţ
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieUniversal
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1G2-1 5/8 in
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2G2-1 5/8 in
Interval dimensiune con. Q3G2-1 5/8 in
Interval dimensiune con. Q4G2-1 5/8 in
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger D118-56 (STDPG)
Material placăAISI 316L
Model no.118
Model placăM
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci56
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]30.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]435 psi
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
Tip con. Q1Conexiune filet externă
Tip con. Q2Conexiune externă
Tip con. Q3Conexiune externă
Tip con. Q4Conexiune externă
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE D118

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută21.451 Kilogram
Greutate netă20.94 Kilogram
Volume33.602 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424270124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm