Danfoss logo
Pic. R45

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE D118L, Număr de plăci: 100

021H2749

Presiune maximă de lucru [bar]: 45, Universal, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieUniversal
AprobareASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipD118L
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
EchipamentŞtuţ
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieUniversal
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1G2-1 5/8 in
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2G2-1 5/8 in
Interval dimensiune con. Q3G2-1 5/8 in
Interval dimensiune con. Q4G2-1 5/8 in
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-100 (STDPG)
Material placăAISI 316L
Model no.118
Model placăM
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci100
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]653 psi
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
Tip con. Q1Conexiune filet externă
Tip con. Q2Conexiune externă
Tip con. Q3Conexiune externă
Tip con. Q4Conexiune externă
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE D118L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută25.532 Kilogram
Greutate netă24 Kilogram
Volume41.538 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424270452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm