Danfoss logo
Pic. P45

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C62L-EZ, Număr de plăci: 110

111B2153

Presiune maximă de lucru [bar]: 45, Răcitor, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieRăcitor
AprobareASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipC62L-EZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1Null
Dimensiune con. H2Null
Dimensiune con. H35/8 in
Dimensiune con. H41"3/8 in
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentNull
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieVaporizator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1G1"1/2
Interval dimensiune con. Q2G1"1/2
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q3Null
Interval dimensiune con. Q4Null
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-110
Material placăAISI 316L
Model no.62
Model placăZ
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Număr de plăci110
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]653 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Null
Tip con. H2Null
Tip con. H3Conexiune lipitură
Tip con. H4Conexiune lipitură
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Conexiune filet externă G
Tip con. Q2Conexiune filet externă G
Tip con. Q3Null
Tip con. Q4Null
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE C62L-EZ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută19.55 Kilogram
Greutate netă19.4 Kilogram
Volume18.27 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424243845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm