Danfoss logo
Pic. P45

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C62L-EZ-B, Număr de plăci: 38

111B2085

Presiune maximă de lucru [bar]: 45, Răcitor, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieRăcitor
AprobareASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipC62L-EZ-B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1QB9.2A
Dimensiune con. H2QB9.2A
Dimensiune con. H35/8 in
Dimensiune con. H41"1/8 in
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentNull
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieVaporizator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1R1
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2R1
Interval dimensiune con. Q3Null
Interval dimensiune con. Q4Null
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-B-38
Material placăAISI 316L
Model no.62
Model placăZ
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Număr de plăci38
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]653 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Adaptor
Tip con. H2Adaptor
Tip con. H3Conexiune lipitură
Tip con. H4Conexiune lipitură
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Conexiune filet externă R
Tip con. Q2Conexiune filet externă R
Tip con. Q3Null
Tip con. Q4Null
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE C62L-EZ-B

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută8.77 Kilogram
Greutate netă8.62 Kilogram
Volume23.946 Cubic decimeter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424244446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm