Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-EZ-K, Number of plates: 90

111B8055

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieChiller
AprobareASCECRNEACUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 pc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsMicro Plate heat exchanger
Denumire tipC62L-EZ-K
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H11"5/8
Dimensiune con. H21"5/8
Dimensiune con. H3H5/8A
Dimensiune con. H4H1"3/8H
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentStud
Formatul ambalajuluiSingle pack
FuncțieEvaporator
Grupă de produseHeat exchangers
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q11"5/8
Interval dimensiune con. Q2Null
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q3Null
Interval dimensiune con. Q4Null
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-90
Model placăZ-K
Notă privind funcțiaWith distributor
Nr. model62
Număr de plăci90
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]711 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Solder connection
Tip con. H2Solder connection
Tip con. H3Solder connection
Tip con. H4Solder connection
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Solder connection
Tip con. Q2Null
Tip con. Q3Null
Tip con. Q4Null
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE C62L-EZ-K

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută15.7 Kilogram
Greutate netă15.48 Kilogram
Volume13.767 Cubic decimeter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255006282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm