Danfoss logo
 Pic. P30

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE H62-CX, Număr de plăci: 68

111H0144

Presiune maximă de lucru [bar]: 35, Funcție: Condensator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieHeat pump
AprobareASCECRNEACUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipH62-CX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1L1
Dimensiune con. H2L1
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentŞtuţ
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieCondensator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1L1
Interval dimensiune con. Q2H1/2
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q3H12.2
Interval dimensiune con. Q4H18.2
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger H62-CX-68
Model No.62
Model placăX
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci68
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]35.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]508 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Conexiune filet externă G
Tip con. H2Conexiune filet externă G
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Conexiune filet externă G
Tip con. Q2Conexiune lipitură
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE H62-CX

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.94 Kilogram
Greutate netă11.8 Kilogram
Volume32.766 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255103615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm