Danfoss logo
Pic. P45

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE H62L-CX, Număr de plăci: 72

111B5321

Presiune maximă de lucru [bar]: 48, Funcție: Condensator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieHeat pump
AprobareEACKRAIAPEDRoHSUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj32 buc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipH62L-CX
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
EchipamentŞtuţ
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet industrial
FuncțieCondensator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1K40.6
Interval dimensiune con. Q2K40.6
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q3H12.2
Interval dimensiune con. Q4H5/8
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-72(I/32)
Material placăAISI 316L
Model no.62
Model placăX
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci72
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]48.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]696 psi
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
Tip con. Q1Null
Tip con. Q2Null
Tip con. Q3Null
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE H62L-CX

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută15.062 Kilogram
Greutate netă12.86 Kilogram
Volume11.847 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424649081
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm