Danfoss logo
Pic. P45

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE H62L-CX, Număr de plăci: 46

111B5280

Presiune maximă de lucru [bar]: 48, Funcție: Condensator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieHeat pump
AprobareEACKRAIAPEDRoHSUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipH62L-CX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1R1''1/4
Dimensiune con. H2R1''1/4
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentŞtuţ
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieCondensator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1QB6.2
Interval dimensiune con. Q2QB6.2
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q3H1/2D
Interval dimensiune con. Q4H7/8E
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-46
Material placăAISI 316L
Model no.62
Model placăX
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci46
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]48.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]696 psi
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
Tip con. Q1Adaptor
Tip con. Q2Adaptor
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE H62L-CX

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută9.42 Kilogram
Greutate netă9.27 Kilogram
Volume26.063 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424633394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm