Danfoss logo
Pic. O45

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C55L-C, Număr de plăci: 60

021H3728

Presiune maximă de lucru [bar]: 45, Răcitor, Funcție: Condensator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieRăcitor
AprobareASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipC55L-C
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
EchipamentŞtuţ
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieCondensator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q11 1/2 - 1 1/8 in
Interval dimensiune con. Q21 1/2 - 1 1/8 in
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q31/2 in-12.15 mm
Interval dimensiune con. Q47/8 in
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger C55L-C-60
Material placăAISI 316L
Model no.55
Model placăM
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci60
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]653 psi
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
Tip con. Q1Conexiune filet externă
Tip con. Q2Conexiune externă
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE C55L-C

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.92 Kilogram
Greutate netă10.77 Kilogram
Volume21.469 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424268459
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm