Danfoss logo
Pic. Z

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C39L-EZ, Număr de plăci: 62

111B6355

Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Răcitor, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieRăcitor
AprobareASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipC39L-EZ
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
EchipamentNull
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieVaporizator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1L1M
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2L1M
Interval dimensiune con. Q3H3/8T
Interval dimensiune con. Q4H5/8K
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-62
Model no.39
Model placăZ
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Număr de plăci62
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]711 psi
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
Tip con. Q1Conexiune filet externă R
Tip con. Q2Conexiune filet externă R
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE C39L-EZ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută7.05 Kilogram
Greutate netă6.9 Kilogram
Volume11.874 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424604820
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm