Danfoss logo
Pic. AA

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C262L-EZD, Număr de plăci: 138

111H1054

Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Răcitor, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieRăcitor
AprobareASCECRNEACUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIII
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipC262L-EZD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1H3"1/8
Dimensiune con. H2H3"1/8
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentPicioareŞtuţLift
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieVaporizator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1Null
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2Null
Interval dimensiune con. Q3H1"3/8
Interval dimensiune con. Q4H1"3/8
Interval dimensiune con. Q5H2"1/8
Interval dimensiune con. Q6H2"1/8
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-EZD-138(69/34+34)
Model No.262
Model placăZD
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Număr de plăci138
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]711 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Conexiune lipitură
Tip con. H2Conexiune lipitură
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Null
Tip con. Q2Null
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Conexiune lipitură
Tip con. Q6Conexiune lipitură
Tip produsMPHE C262L-EZD

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută150.37 Kilogram
Greutate netă131.77 Kilogram
Volume236.192 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255279570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm