Danfoss logo
Pic. AA

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C262L-CZD, Număr de plăci: 134

111B6274

Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Răcitor, Funcție: Condensator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieRăcitor
AprobareASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipC262L-CZD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1K4''
Dimensiune con. H2K4''
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentStud;Feet;Lift
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieCondensator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1Null
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2Null
Interval dimensiune con. Q3H1''5/8H
Interval dimensiune con. Q4H1''5/8H
Interval dimensiune con. Q5H1''5/8H
Interval dimensiune con. Q6H1''5/8H
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-CZD-134(67/33+33)
Material placăAISI 316L
Model No.262
Model placăZD
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci134
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]711 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Null
Tip con. H2Null
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Null
Tip con. Q2Null
Tip con. Q3Null
Tip con. Q4Null
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE C262L-CZD

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută143 Kilogram
Greutate netă119 Kilogram
Volume331.5 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424591410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm