Micro Plate heat exchanger, MPHE C22L-C, Number of plates: 30
111B8584
Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111B8584
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Aplicație | Chiller |
| Aprobare | CRNEACKRAIA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 pc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Micro Plate heat exchanger |
| Denumire tip | C22L-C |
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
| Echipament | Null |
| Formatul ambalajului | Single pack |
| Funcție | Condenser |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură design [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval de temperatură design [°C] [Min] | -196 °C |
| Interval de temperatură design [°F] [Max] | 320 °F |
| Interval de temperatură design [°F] [Min] | -390 °F |
| Interval dimensiune con. Q1 | G3/4" |
| Interval dimensiune con. Q2 | G3/4" |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval dimensiune con. Q3 | H3/8" |
| Interval dimensiune con. Q4 | H5/8" |
| Interval dimensiune con. Q5 | Null |
| Interval dimensiune con. Q6 | Null |
| Material de brazare | Copper brazing |
| Material Description | Heat Exchanger C22L-C-30 |
| Model No. | 22 |
| Model placă | M |
| Notă privind funcția | Null |
| Număr de plăci | 30 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 45.0 bar |
| Presiune de lucru max. [psi] | 653 psi |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
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
| Tip con. Q1 | G External thread connection |
| Tip con. Q2 | G External thread connection |
| Tip con. Q3 | Solder connection |
| Tip con. Q4 | Solder connection |
| Tip con. Q5 | Null |
| Tip con. Q6 | Null |
| Tip produs | MPHE C22L-C |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2.3 Kilogram |
| Greutate netă | 2.12 Kilogram |
| Volume | 5.245 Cubic decimeter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255006893 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |