Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_ PIC M30

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE H22-C, Număr de plăci: 16

111B2537

Presiune maximă de lucru [bar]: 30, Funcție: Condensator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieHeat pump
AprobareCRNEACKRAIARoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipH22-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1L3/4G
Dimensiune con. H2L3/4G
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentŞtuţ
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieCondensator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1Null
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2Null
Interval dimensiune con. Q3H3/8''
Interval dimensiune con. Q4H3/8''
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger H22-C-16
Material placăAISI 316L
Model no.22
Model placăM
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci16
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]30.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]435 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Conexiune filet externă G
Tip con. H2Conexiune filet externă G
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Null
Tip con. Q2Null
Tip con. Q3Null
Tip con. Q4Null
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE H22-C

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.5 Kilogram
Greutate netă1.3 Kilogram
Volume5.304 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424500184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm