Danfoss logo
Pic. S45

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C212-EZD, Număr de plăci: 114

111H0640

Presiune maximă de lucru [bar]: 30, Răcitor, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieRăcitor
AprobareASCECRNEACKRAIAUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIII
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipC212-EZD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1H2"5/8
Dimensiune con. H2H2"5/8
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentŞtuţ
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieVaporizator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1Null
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2Null
Interval dimensiune con. Q3H1"1/8
Interval dimensiune con. Q4H1"3/8
Interval dimensiune con. Q5H1"1/8
Interval dimensiune con. Q6H1"3/8
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger C212-EZD-114(57/28+28)
Model no.212
Model placăZD
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Număr de plăci114
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]30.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]435 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Conexiune lipitură
Tip con. H2Conexiune lipitură
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Null
Tip con. Q2Null
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Conexiune lipitură
Tip con. Q6Conexiune lipitură
Tip produsMPHE C212-EZD

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută96 Kilogram
Greutate netă80.5 Kilogram
Volume155.844 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255243496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm