Danfoss logo
Pic. S45

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C212L-EZD, Număr de plăci: 150

111B6427

Presiune maximă de lucru [bar]: 45, Răcitor, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieRăcitor
AprobareASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipC212L-EZD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1H3''1/8D
Dimensiune con. H2H3''1/8D
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentŞtuţ
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieVaporizator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1N1/2K
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2N1/2K
Interval dimensiune con. Q3H1''1/8J
Interval dimensiune con. Q4H2''1/8E
Interval dimensiune con. Q5H1''1/8J
Interval dimensiune con. Q6H2''1/8E
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHX C212L-EZD-150(75/37+37)
Material placăAISI 316L
Model no.212
Model placăZD
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Număr de plăci150
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]653 psi
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
Tip con. Q1Conexiune filet internă G
Tip con. Q2Conexiune filet internă G
Tip con. Q3Null
Tip con. Q4Null
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE C212L-EZD

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută102.25 Kilogram
Greutate netă102.1 Kilogram
Volume176.046 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424619442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm