Danfoss logo
Pic. S45

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C212L-EZD, Număr de plăci: 182

021H6175

Presiune maximă de lucru [bar]: 45, Răcitor, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieRăcitor
AprobareASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipC212L-EZD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1Null
Dimensiune con. H2Null
Dimensiune con. H3H7/8''
Dimensiune con. H4H1''5/8A
Dimensiune con. H5H7/8''
Dimensiune con. H6H1''5/8A
EchipamentStud;Feet;Lift
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieVaporizator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1T76.1
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2T76.1
Interval dimensiune con. Q3Null
Interval dimensiune con. Q4Null
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHX C212L-EZD-182(91/45+45)
Material placăAISI 316L
Model no.212
Model placăZD
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Număr de plăci182
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]653 psi
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
Tip con. Q1Conexiune Victalulic
Tip con. Q2Conexiune Victalulic
Tip con. Q3Null
Tip con. Q4Null
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE C212L-EZD

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută123.75 Kilogram
Greutate netă123.6 Kilogram
Volume285.606 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424346829
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm