Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Micro Plate heat exchanger, MPHE C17L-EZ, Number of plates: 70

111B8052

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieChiller
AprobareASCRNEACUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 pc
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsMicro Plate heat exchanger
Denumire tipC17L-EZ
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
EchipamentStud
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiSingle pack
FuncțieEvaporator
Grupă de produseHeat exchangers
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1H7/8"
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2H7/8"
Interval dimensiune con. Q3H1/2R
Interval dimensiune con. Q4H5/8N
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-70
Model no.17
Model placăZ
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci70
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]711 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Null
Tip con. H2Null
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Solder connection
Tip con. Q2Solder connection
Tip con. Q3Solder connection
Tip con. Q4Solder connection
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE C17L-EZ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută2.9 Kilogram
Greutate netă2.68 Kilogram
Volume6.93 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255004264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm