Danfoss logo
Pic. U

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C12L-EZ, Număr de plăci: 60

111B8235

Presiune maximă de lucru [bar]: 45, Răcitor, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieRăcitor
AprobareCRNEACKRAIAUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipC12L-EZ
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
EchipamentŞtuţ
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieVaporizator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1H5/8
Interval dimensiune con. Q2H3/4
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q3H1/2
Interval dimensiune con. Q4H1/2
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-60
Model no.12
Model placăZ
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci60
Plate material no.AISI 304L
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]653 psi
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
Tip con. Q1Conexiune lipitură
Tip con. Q2Conexiune lipitură
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE C12L-EZ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.9 Kilogram
Greutate netă1.6 Kilogram
Volume3.076 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255135616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm