Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C12L-EZ, Număr de plăci: 14
111B7725
Presiune maximă de lucru [bar]: 45, Răcitor, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru
111B7725
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Aplicație | Răcitor |
| Aprobare | CRNEACKRAIARoHSUAUL |
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
| Denumire tip | C12L-EZ |
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
| Echipament | Ştuţ |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | Vaporizator |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură design [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval de temperatură design [°C] [Min] | -196 °C |
| Interval de temperatură design [°F] [Max] | 320 °F |
| Interval de temperatură design [°F] [Min] | -390 °F |
| Interval dimensiune con. Q1 | H1/2R |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval dimensiune con. Q2 | H1/2R |
| Interval dimensiune con. Q3 | H1/2R |
| Interval dimensiune con. Q4 | H1/2R |
| Interval dimensiune con. Q5 | Null |
| Interval dimensiune con. Q6 | Null |
| Material de brazare | Brazare cu cupru |
| Material Description | Heat Exchanger C12L-EZ-14 |
| Model No. | 12 |
| Model placă | Z |
| Notă privind funcția | Null |
| Număr de plăci | 14 |
| Plate material no. | AISI 304L |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 45.0 bar |
| Presiune de lucru max. [psi] | 653 psi |
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
| Tip con. Q1 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q2 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q3 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q4 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q5 | Null |
| Tip con. Q6 | Null |
| Tip produs | MPHE C12L-EZ |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.75 Kilogram |
| Greutate netă | 0.6 Kilogram |
| Volume | 3.076 Cubic decimeter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162790021 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |