Danfoss logo
Pic. U

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C12L-EZ, Număr de plăci: 10

111B4596

Presiune maximă de lucru [bar]: 45, Răcitor, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieRăcitor
AprobareCRNEACKRAIARoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipC12L-EZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1Null
Dimensiune con. H2Null
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentŞtuţ
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieVaporizator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q17/8"-14UNF-2A
Interval dimensiune con. Q27/8"-14UNF-2A
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q35/8"-18UNF-2A
Interval dimensiune con. Q45/8"-18UNF-2A
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-10
Material placăAISI 316L
Model no.12
Model placăZ
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci10
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]653 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Null
Tip con. H2Null
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Null
Tip con. Q2Null
Tip con. Q3Null
Tip con. Q4Null
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE C12L-EZ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.66 Kilogram
Greutate netă0.51 Kilogram
Volume3.076 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424240394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm