Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C129L-CZD, Număr de plăci: 54
111H1253
Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Răcitor, Funcție: Condensator, Material de brazare: Brazare cu cupru
111H1253
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Aplicație | Răcitor |
| Aprobare | CEEACUAUL |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | II |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu microplăci |
| Denumire tip | C129L-CZD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. H1 | H2"1/8 |
| Dimensiune con. H2 | H2"1/8 |
| Dimensiune con. H3 | Null |
| Dimensiune con. H4 | Null |
| Dimensiune con. H5 | Null |
| Dimensiune con. H6 | Null |
| Echipament | Ştuţ |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | Condensator |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură design [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval de temperatură design [°C] [Min] | -196 °C |
| Interval de temperatură design [°F] [Max] | 320 °F |
| Interval de temperatură design [°F] [Min] | -390 °F |
| Interval dimensiune con. Q1 | Null |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval dimensiune con. Q2 | Null |
| Interval dimensiune con. Q3 | H1/2 |
| Interval dimensiune con. Q4 | H5/8 |
| Interval dimensiune con. Q5 | H1/2 |
| Interval dimensiune con. Q6 | H5/8 |
| Material de brazare | Brazare cu cupru |
| Material Description | Heat Exchanger C129L-CZD-54(27/13+13) |
| Model No. | 129 |
| Model placă | ZD |
| Notă privind funcția | Null |
| Număr de plăci | 54 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Presiune de lucru max. [psi] | 711 psi |
| Product line | 31 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip con. H1 | Conexiune lipitură |
| Tip con. H2 | Conexiune lipitură |
| Tip con. H3 | Null |
| Tip con. H4 | Null |
| Tip con. H5 | Null |
| Tip con. H6 | Null |
| Tip con. Q1 | Null |
| Tip con. Q2 | Null |
| Tip con. Q3 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q4 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q5 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q6 | Conexiune lipitură |
| Tip produs | MPHE C129L-CZD |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 32 Kilogram |
| Greutate netă | 24 Kilogram |
| Volume | 87.12 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255294177 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |