Danfoss logo
Pic. X

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C129L-CZD, Număr de plăci: 202

111H0840

Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Răcitor, Funcție: Condensator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieRăcitor
AprobareCEEACUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIII
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipC129L-CZD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1K76.3
Dimensiune con. H2K76.3
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentPicioareŞtuţLift
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieCondensator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1Null
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2Null
Interval dimensiune con. Q3H7/8E
Interval dimensiune con. Q4H1"1/8
Interval dimensiune con. Q5H7/8E
Interval dimensiune con. Q6H1"1/8
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZD-202(101/50+50)
Model no.129
Model placăZD
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci202
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]711 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Conexiune lipitură
Tip con. H2Conexiune lipitură
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Null
Tip con. Q2Null
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Conexiune lipitură
Tip con. Q6Conexiune lipitură
Tip produsMPHE C129L-CZD

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută78.4 Kilogram
Greutate netă70.4 Kilogram
Volume171.396 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255261186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm