Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD, Number of plates: 202

111B8701

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieChiller
AprobareASCECRNEACUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 pc
CategorieIII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsMicro Plate heat exchanger
Denumire tipC129L-EZD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1T76.1
Dimensiune con. H2T76.1
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentStud
Formatul ambalajuluiSingle pack
FuncțieEvaporator
Grupă de produseHeat exchangers
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1Null
Interval dimensiune con. Q2Null
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q3H7/8E
Interval dimensiune con. Q4H1"5/8K
Interval dimensiune con. Q5H7/8E
Interval dimensiune con. Q6H1"5/8K
Material de brazareCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-202(101/50+50)
Model No.129
Model placăZD
Notă privind funcțiaWith distributor
Număr de plăci202
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]711 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Victaulic connection
Tip con. H2Victaulic connection
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Null
Tip con. Q2Null
Tip con. Q3Solder connection
Tip con. Q4Solder connection
Tip con. Q5Solder connection
Tip con. Q6Solder connection
Tip produsMPHE C129L-EZD

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută74 Kilogram
Greutate netă71.8 Kilogram
Volume175.122 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255035428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm