Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C129L-EZD-F, Număr de plăci: 110
111B6822
Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Răcitor, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru
111B6822
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Aplicație | Răcitor |
| Aprobare | ASCRNPEDRoHSUAUL |
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
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu microplăci |
| Denumire tip | C129L-EZD-F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. H1 | T76.1 |
| Dimensiune con. H2 | T76.1 |
| Dimensiune con. H3 | Null |
| Dimensiune con. H4 | Null |
| Dimensiune con. H5 | Null |
| Dimensiune con. H6 | Null |
| Echipament | Ştuţ |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | Vaporizator |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură design [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval de temperatură design [°C] [Min] | -196 °C |
| Interval de temperatură design [°F] [Max] | 320 °F |
| Interval de temperatură design [°F] [Min] | -390 °F |
| Interval dimensiune con. Q1 | QB9.2A |
| Interval dimensiune con. Q2 | QB9.2A |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval dimensiune con. Q3 | H7/8E |
| Interval dimensiune con. Q4 | H1"5/8K |
| Interval dimensiune con. Q5 | H7/8E |
| Interval dimensiune con. Q6 | H1"5/8K |
| Material de brazare | Brazare cu cupru |
| Material Description | Heat Exchanger C129L-EZD-F-110(55/27+27) |
| Material placă | AISI 316L |
| Model No. | 129 |
| Model placă | ZD |
| Notă privind funcția | Cu distribuitor |
| Număr de plăci | 110 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Presiune de lucru max. [psi] | 711 psi |
| Product line | 31 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip con. H1 | Conexiune Victalulic |
| Tip con. H2 | Conexiune Victalulic |
| Tip con. H3 | Null |
| Tip con. H4 | Null |
| Tip con. H5 | Null |
| Tip con. H6 | Null |
| Tip con. Q1 | Adaptor |
| Tip con. Q2 | Adaptor |
| Tip con. Q3 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q4 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q5 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q6 | Conexiune lipitură |
| Tip produs | MPHE C129L-EZD-F |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 42.45 Kilogram |
| Greutate netă | 42.3 Kilogram |
| Volume | 134.136 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424684662 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |