Danfoss logo
Pic. X

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C129L-EZD-D, Număr de plăci: 106

111B6401

Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Răcitor, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieRăcitor
AprobareASCRNPEDRoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj4 buc
CategorieIII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipC129L-EZD-D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1Rc2''1/2
Dimensiune con. H2Rc2''1/2
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentŞtuţ
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet industrial
FuncțieVaporizator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1N1/2T
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2N1/2T
Interval dimensiune con. Q3H5/8
Interval dimensiune con. Q4H1''5/8K
Interval dimensiune con. Q5H5/8
Interval dimensiune con. Q6H1''5/8K
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHEX C129L-EZD-D-106(53/26+26)(I/4)
Material placăAISI 316L
Model no.129
Model placăZD-D
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Număr de plăci106
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]711 psi
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
Tip con. Q1Conexiune filet internă R
Tip con. Q2Conexiune filet internă R
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Null
Tip con. Q5Conexiune lipitură
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE C129L-EZD-D

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută38.45 Kilogram
Greutate netă38.3 Kilogram
Volume32.27 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424616397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm