Danfoss logo
Pic. X

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C129L-EZD, Număr de plăci: 30

111B6213

Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Răcitor, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieRăcitor
AprobareASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipC129L-EZD
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
EchipamentŞtuţ
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieVaporizator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1L1''1/4G
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2L1''1/4G
Interval dimensiune con. Q3H7/8
Interval dimensiune con. Q4H7/8
Interval dimensiune con. Q5H7/8
Interval dimensiune con. Q6H7/8
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHX C129L-EZD-30(15/7+7)
Material placăAISI 316L
Model No.129
Model placăZD
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Număr de plăci30
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]711 psi
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
Tip con. Q1Null
Tip con. Q2Null
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Conexiune lipitură
Tip con. Q6Conexiune lipitură
Tip produsMPHE C129L-EZD

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută16.76 Kilogram
Greutate netă16.61 Kilogram
Volume99.36 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424547493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm