Danfoss logo
Pic. X

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C129L-CZD, Număr de plăci: 114

111B6204

Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Răcitor, Funcție: Condensator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
AplicațieRăcitor
AprobareASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipC129L-CZD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1Rc2‘’1/2
Dimensiune con. H2Rc2‘’1/2
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentŞtuţ
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieCondensator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1N1/2T
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2N1/2T
Interval dimensiune con. Q37/8B
Interval dimensiune con. Q4H1''3/8H
Interval dimensiune con. Q57/8B
Interval dimensiune con. Q6H1''3/8H
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZD-114(57/28+28)
Material placăAISI 316L
Model No.129
Model placăZ
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci114
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]711 psi
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
Tip con. Q1Conexiune filet internă R
Tip con. Q2Conexiune filet internă R
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Null
Tip con. Q5Conexiune lipitură
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE C129L-CZD

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută42.95 Kilogram
Greutate netă42.8 Kilogram
Volume134.136 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424546540
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm