Danfoss logo
Pic. W

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C129L-CZ, Număr de plăci: 104

111B8942

Presiune maximă de lucru [bar]: 49, Răcitor, Funcție: Condensator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieRăcitor
AprobareEACPEDUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipC129L-CZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1Null
Dimensiune con. H2Null
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentŞtuţ
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieCondensator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1L2"1/2
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q2L2"1/2
Interval dimensiune con. Q3H1"3/8H
Interval dimensiune con. Q4H1"3/8H
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-104
Model No.129
Model placăZ
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci104
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]49.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]711 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Null
Tip con. H2Null
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Conexiune filet externă G
Tip con. Q2Conexiune filet externă G
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE C129L-CZ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută37.098 Kilogram
Greutate netă36.948 Kilogram
Volume116.748 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162943588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm