Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZ, Number of plates: 228
111B8061
Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111B8061
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Aplicație | Chiller |
| Aprobare | CEEACUA |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 pc |
| Categorie | III |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Micro Plate heat exchanger |
| Denumire tip | C129L-CZ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. H1 | Null |
| Dimensiune con. H2 | Null |
| Dimensiune con. H3 | H7/8E |
| Dimensiune con. H4 | H1"1/8J |
| Dimensiune con. H5 | Null |
| Dimensiune con. H6 | Null |
| Echipament | FeetStud |
| Formatul ambalajului | Single pack |
| Funcție | Condenser |
| Grupă de produse | Heat exchangers |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură design [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval de temperatură design [°C] [Min] | -196 °C |
| Interval de temperatură design [°F] [Max] | 320 °F |
| Interval de temperatură design [°F] [Min] | -390 °F |
| Interval dimensiune con. Q1 | H2"5/8 |
| Interval dimensiune con. Q2 | H2"5/8 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval dimensiune con. Q3 | H7/8E |
| Interval dimensiune con. Q4 | H1"1/8J |
| Interval dimensiune con. Q5 | Null |
| Interval dimensiune con. Q6 | Null |
| Material de brazare | Copper brazing |
| Material Description | Heat Exchanger C129L-CZ-228(114/56+56) |
| Model No. | 129 |
| Model placă | Z |
| Notă privind funcția | Null |
| Număr de plăci | 228 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Presiune de lucru max. [psi] | 711 psi |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip con. H1 | Null |
| Tip con. H2 | Null |
| Tip con. H3 | Solder connection |
| Tip con. H4 | Solder connection |
| Tip con. H5 | Null |
| Tip con. H6 | Null |
| Tip con. Q1 | Solder connection |
| Tip con. Q2 | Solder connection |
| Tip con. Q3 | Solder connection |
| Tip con. Q4 | Solder connection |
| Tip con. Q5 | Null |
| Tip con. Q6 | Null |
| Tip produs | MPHE C129L-CZ |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 70.9 Kilogram |
| Greutate netă | 70.72 Kilogram |
| Volume | 171.396 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009290 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |