Danfoss logo
Pic. R45

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C118L-EZ, Număr de plăci: 108

111H0005

Presiune maximă de lucru [bar]: 45, Răcitor, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieRăcitor
AprobareASCECRNEACKRAIAUAUL
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieIII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipC118L-EZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. H1T76.1
Dimensiune con. H2T76.1
Dimensiune con. H3Null
Dimensiune con. H4Null
Dimensiune con. H5Null
Dimensiune con. H6Null
EchipamentŞtuţ
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieVaporizator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q1N1/2
Interval dimensiune con. Q2N1/2
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q3H1"1/8
Interval dimensiune con. Q4H1"5/8
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-108
Model No.118
Model placăZ
Notă privind funcțiaCu distribuitor
Număr de plăci108
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]653 psi
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. H1Conexiune Victalulic
Tip con. H2Conexiune Victalulic
Tip con. H3Null
Tip con. H4Null
Tip con. H5Null
Tip con. H6Null
Tip con. Q1Conexiune filet internă G
Tip con. Q2Conexiune filet internă G
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE C118L-EZ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută39.6 Kilogram
Greutate netă39.3 Kilogram
Volume96.6 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255061151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm