Danfoss logo
Pic. R45

Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE H118L-C, Număr de plăci: 82

111H1061

Presiune maximă de lucru [bar]: 45, Funcție: Condensator, Material de brazare: Brazare cu cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
AplicațieHeat pump
AprobareCEEACKRAIAUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumire tipH118L-C
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
EchipamentPicioareŞtuţLift
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
FuncțieCondensator
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Interval de temperatură design [°C] [Max]200 °C
Interval de temperatură design [°C] [Min]-196 °C
Interval de temperatură design [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură design [°F] [Min]-390 °F
Interval dimensiune con. Q12"1/8
Caracteristicile
Valoare
Interval dimensiune con. Q22"1/8
Interval dimensiune con. Q32"1/8
Interval dimensiune con. Q42"1/8
Interval dimensiune con. Q5Null
Interval dimensiune con. Q6Null
Material de brazareBrazare cu cupru
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-C-82
Model No.118
Model placăH
Notă privind funcțiaNull
Număr de plăci82
Plate material no.AISI 316L
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune de lucru max. [psi]653 psi
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
Tip con. Q1Conexiune lipitură
Tip con. Q2Conexiune lipitură
Tip con. Q3Conexiune lipitură
Tip con. Q4Conexiune lipitură
Tip con. Q5Null
Tip con. Q6Null
Tip produsMPHE H118L-C

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută37.25 Kilogram
Greutate netă29.25 Kilogram
Volume113.4 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255279754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm