Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE C117L-EZD-B, Număr de plăci: 78
111B8811
Presiune maximă de lucru [bar]: 45, Răcitor, Funcție: Vaporizator, Material de brazare: Brazare cu cupru
111B8811
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Aplicație | Răcitor |
| Aprobare | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | II |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu microplăci |
| Denumire tip | C117L-EZD-B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. H1 | K50.8 |
| Dimensiune con. H2 | K50.8 |
| Dimensiune con. H3 | Null |
| Dimensiune con. H4 | Null |
| Dimensiune con. H5 | Null |
| Dimensiune con. H6 | Null |
| Echipament | Ştuţ |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Funcție | Vaporizator |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Interval de temperatură design [°C] [Max] | 200 °C |
| Interval de temperatură design [°C] [Min] | -196 °C |
| Interval de temperatură design [°F] [Max] | 320 °F |
| Interval de temperatură design [°F] [Min] | -390 °F |
| Interval dimensiune con. Q1 | N1/2 |
| Interval dimensiune con. Q2 | N1/2 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval dimensiune con. Q3 | H1/2 |
| Interval dimensiune con. Q4 | H1"3/8 |
| Interval dimensiune con. Q5 | H1/2 |
| Interval dimensiune con. Q6 | H1"3/8 |
| Material de brazare | Brazare cu cupru |
| Material Description | Heat Exchanger C117L-EZD-B-78 |
| Model placă | ZD-B |
| Notă privind funcția | Cu distribuitor |
| Nr. model | 117 |
| Număr de plăci | 78 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 45.0 bar |
| Presiune de lucru max. [psi] | 653 psi |
| Product line | 31 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip con. H1 | Conexiune Victalulic |
| Tip con. H2 | Conexiune Victalulic |
| Tip con. H3 | Null |
| Tip con. H4 | Null |
| Tip con. H5 | Null |
| Tip con. H6 | Null |
| Tip con. Q1 | Conexiune filet internă G |
| Tip con. Q2 | Conexiune filet internă G |
| Tip con. Q3 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q4 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q5 | Conexiune lipitură |
| Tip con. Q6 | Conexiune lipitură |
| Tip produs | MPHE C117L-EZD-B |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 27.5 Kilogram |
| Greutate netă | 27.2 Kilogram |
| Volume | 46.656 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255060543 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |